Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LDH122 - Feuchtemessung in Öl
Bill of material
LDH122
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LDH122: Ölfeuchtesensor; DC; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Ölfeuchtesensor; DC; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68); Umgebungstemperatur -40...85 °C; Druckfestigkeit 50 bar; 1/2" NPT; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LDH122
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
V4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1