Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC1423 - AS-Interface Gateways mit SPS-Funktionalität
Bill of material
AC1423
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC1423: SmartSPS DataLine mit EtherNet/IP-Device-Schnittstelle; Anzahl AS-i Mast
DESCLONG
Langbeschreibung
SmartSPS DataLine mit EtherNet/IP-Device-Schnittstelle; Anzahl AS-i Master 1; Anschlussklemmen
BN
Bestellnummer
AC1423
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SmartPLC DataLine 1ASi EIP
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K6
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1