Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
RO3500 - tous les codeurs
Nomenclature
RO3500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RO3500: Arbre creux unidirectionnel; Diamètre de l'arbre 12 mm; Résolution 1...1
DESCLONG
Langbeschreibung
Arbre creux unidirectionnel; Diamètre de l'arbre 12 mm; Résolution 1...10000; IO-Link; 2 m
BN
Bestellnummer
RO3500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1