Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
2521 - IP68BOX Outdoor Installation Set
Bill of material
2521
CNSORDERNO
Art. No.
2521
CNSEAN
EAN-Code
4013456550872
BZ
Designation
IP68BOX Outdoor Installations-Set, für ungeschützte Installation im Freien, mit Gießharz
LOD
Level of details
L
Length
95 mm
B
Width
95 mm
T
Depth
55 mm
EF
Entries M20 / M25
8
KSB
Cable gland M25
3
SZ
Protection class
IP 65/ IP 68
HF
Halogen-free
Yes
VS
Dispatch
10
P
Price/100 ST
4040.00
PG
Price group
250
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Kabelabzweigkasten zum Vergießen nach DIN EN 60670 und DIN EN 60529, witterungsbeständig und schlagfest, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, Ui = 690 V, mit 3 Kabelverschraubungen M25 Klemmbereich 11-17 mm, mit Gießharzbeutel 394 ml, Verschlussstopfen für die Entlüftung und Einweg-Schutzhandschuhen, Hinweis: Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutels beachten.Abzweigkasten 95 x 95 x 55 mmHersteller/Typ Kaiser 2521
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002600
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
EF000010
Ausführung
-
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
6 mm²
EF000557
Bestückung
sonstige
EF000051
Form
quadratisch
EF000003
Montageart
universal
EF012570
Montage im Erdreich
true
EF012571
Montage unter Wasser
true
EF005496
Für Rohrdurchmesser
20/25 mm
EF005604
Einführung von hinten
false
EF001438
Length
95 mm
EF000008
Width
95 mm
EF000049
Depth
45 mm
EF000551
Durchmesser
- mm
EF006169
Anreihbar
false
EF003593
Anzahl der Einführungen
8
EF007661
Art der Gehäusedurchführung
Vorprägung
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogen-free
true
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
grau
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
EF009212
Ausführung Deckel
Blinddeckel
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
aufrastend
EF009476
Vergießbar
true
EF009477
Mit Vergussmasse mitgeliefert
true
EF001454
Plombierbar
false
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
690 V
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005436
Witterungsbeständig
true
EF001742
Einsatztemperatur
-40 - 70 °C
EF004191
Explosionsgeprüfte Ausführung
false
EF005728
Für Ex-Zone Gas
ohne
EF008404
Für Ex-Zone Staub
ohne