Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Kermi, x-well EPS-Formstück 15mm
Bill of material
Y 23 01 125 008 K(1)
SA700ID50
Nennweite
mm
LOD
LOD Level
SA700ID04
Produktname
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA71002ID17
Formstücktyp
SA71023ID09
Gemittelter Verlustbeiwert (ζ)
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
0.032 W/m K
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA350ID03
Brandschutzklasse
E nach EN 13501-1
SA550ID03
Dämmmaterial
expandiertes Polystyrol
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID10
Beschreibungstext
LINK
Link
http://www.kermi.de