您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: MuA
Created: 28.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
ASTTO13050195(0)-KWL
MuA
Heat recovery ventilation
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
CAD模型選擇
{mua/kontrollierte_wohnraumlueftung/astto_kwl.prj},{NB=ASTTO13050195-(L=60, H=50, B=195)(A_200_0)KWL},{SA810ID03=36992},{D=130},{H=50},{B=195},{LP=40},{L=60},{BB=10},{AI=0.062},{CNSMASSEXACT=0.29},{CNSQUANTITY=8},{T=0.600},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA810ID04=36992},{LODDEST=A},{LOD=200},{AUS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
ASTTO - KWL - Connection sleeve, tangential, oval ASTTO
Bill of material
ASTTO13050195(0)-KWL
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
36992
36992
SA810ID04
Datanorm number
36992
36992
SA700ID04
Product name
ASTTO - KWL,Ovaler Anschlussstutzen, tangential,verz. Stahlblech, mit Dicht-/Schutzanstrich
SA100ID04
Anwendungsbereich
Lüftung
SA110ID04
Material/System
Kontrollierte_Wohnraumlueftung
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
DIN 6022
SA350ID03
Brandschutzklasse
A1 nach Din 4102 nach Din 4102
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb oder Außerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA700ID05
Produktkennung
Formstück
SA700ID06
Querschnittsform
oval
SA700ID08
Nenndrucksystem
PN
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
CNSORDERNO
Item number
36992
36992
SBEZ
Product description
ASTTO13050195
ASTTO13050195
LODDEST
LOD Ziel
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD
Level Of Detail
200
200
S
Page
Seite 22.4
D
Diameter
130
130
mm
H
Height
50
50
mm
B
Width
195
195
mm
LP
Insertion
40
40
mm
L
Installation length
60
60
mm
BB
Board width
10
m2
AI
Surface
0.062
0.062
CNSMASSEXACT
Weight
0.29
0.29
kg
CNSQUANTITY
Package unit
8
8
Stk
INFO
PDF Info
PDF Info
T
0.600
LINK
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202006
SA010ID04
Herstellername
Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbH