目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9982.219(2)
Rittal
IT 基础设施
IT箱体
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/ts_it_pro_asmtab.prj},{NB=9982.219(2)},{BEST=9982.219},{VIS=Y},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Netzwerk-/Serverschränke TS IT PRO},{BEZ2=mit belüfteter Tür, mit 19\"-Profilschienen},{BEZ3=mit Seitenwände},{INFOPAGE=-},{B=750},{H=2450},{T=1025},{HE=53},{H1=2495.7},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-02-01},{CNSECLASS70=27-18-02-07},{CNSECLASS80=27-18-02-07},{CNSETIM40=EC002499},{VERS=1},{TD=4},{FARBE=RAL 9005},{PPATH=assemblies/ts_it_pro_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Network/server enclosures TS IT PRO - with vented door, with 482.6 mm (19") mounting angles
明细表
9982.219(2)
BEST
型号 TS
9982.219
9982.219
DETAIL
低
中等
高
低
中等
高
BEZ1
名称1
Network/server enclosures TS IT PRO
BEZ2
名称2
with vented door, with 482.6 mm (19") mounting angles
BEZ3
名称3
with side walls
with side walls
B
宽度
750
750
mm
H
高度
2450
2450
mm
T
深度
1025
1025
mm
HE
53
53
H1
高度
2495.7
2495.7
mm
GEW
重量
0.000
kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499