您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8620.900
Rittal
系统附件
底面
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/boden/systemteilung_m51.prj},{NB=8620.900},{BEST=8620.900},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX Systemteilung},{BEZ2=für TE},{BEZ3=},{ST=500},{VE=4 St.},{GEW=1.560},{INFOPAGE=te8000_s11},{CNSECLASS51=27-18-92-51},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX System divider - VX System divider
明细表
8620.900
BEST
型号
8620.900
8620.900
BEZ1
名称1
VX System divider
ST
for enclosure depth
500
500
mm
GEW
重量
1.560
kg