Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3237 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 20 m³/h
明细表
3237.600 (2)
BEST
型号
3237.600
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TopTherm filter-and-fan units EMC
BEZ2
Designation 2
air throughput 20 m³/h
B
宽度
116.5 mm
H
高度
116.5 mm
T1
深度
16 mm
T2
深度
43 mm
LL
air throughput (unimpeded)
20/25 m³/h
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
0.490 kg