Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3237 EMC - Blue e+ Filterfan EMC - air throughput 20 m³/h
明细表
3237.800
BEST
型号
DETAIL
细节图
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
名称1
B
宽度
116.5 mm
H
高度
116.5 mm
T
深度
16 mm
LL
air throughput
20/25 m³/h
SP
rated operating voltage
FARBE
Colour
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320