피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 450/90/0,6/316/BA/ICS50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/flue_connection_tee_90_50.prj},{NB=Tee 450/90/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=105253},{EAN=4037494805213},{SYS=ICS50},{SAP=Tee 450/90/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=450},{EXT=550},{A=705},{B=335},{C=330},{W1=90},{NL=750},{ML=316},{SL=BA},{WG=38.48},{VER=2},{SHORT=450/90/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee 90° - ICS 50
Bill of material
Tee 450/90/0,6/316/BA/ICS50
MAT
Material
105253
105253
EAN
EAN/UPC-Code
4037494805213
4037494805213
SYS
System
ICS50
SAP
Shorttext
Tee 450/90/0,6/316/BA/ICS50
Tee 450/90/0,6/316/BA/ICS50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
450
450
mm
EXT
ext Ø
550
550
mm
A
705
705
mm
B
335
335
mm
C
330
330
mm
W1
90
°
NL
Nominal length
750
750
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
38.48
38.48
kg