Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
Schiedel
Popis
Inspection Tee - PMSA 25
Kusovník
Díl_s_KO 150/500/0,6/444/GY/PMSA25
MAT
hmota
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
soustava
PMSA25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
B
205 mm
C
30 mm
D1
255 mm
NL
Nominální délka
500 mm
ML
Materiál / Liner
444
SL
Surface liner
WG
Závaží
5.707 kg