Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 22
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1007 - OETIKER Schraubschellen MINI 1 R+S rostfrei A2
Bill of material
444562
ARTNR
Artikelnummer
FN
FN1007
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
OETIKER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
rostfrei A2
LTEXT4
Langtext 4
A
Schlauch-Ø
mm
输入参数值: A
Schlauch-Ø
mm
cm
inch
ft
B
Breite
5 mm
C
Dicke
0.4 mm
D
Höhe
8 mm
E
Länge
12.5 mm