Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 12
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1304 - OETIKER Schlauchbriden schwer rostfrei A2
Bill of material
435306
ARTNR
Artikelnummer
FN
FN1304
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
OETIKER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
OETIKER Schlauchbriden schwer
LTEXT2
Langtext 2
rostfrei A2
LTEXT4
Langtext 4
A
Schlauch-Ø
mm
Enter value for A
Schlauch-Ø
mm
cm
inch
ft
B
Breite
12 mm
C
Dicke
0.7 mm
D
Höhe
10 mm
E
Länge
16 mm