Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
DMS M32
Bill of material
26043201
MD01
VAR__MANUID_
26043201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DMS M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, grau, Dichtbereich 13 - 21 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>36,7 x 36,7 x 14,7 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902014590
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
26043201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DMS M32
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
14
EF005114
32
EF005115
-
EF005474
EV006422
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0071
LENGTH
36.7
WIDTH
36.7
DEPTH
14.7
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04