Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AKi-Z 502
Bill of material
75250201
MD01
VAR__MANUID_
75250201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AKi-Z 502
DESCLONG
Langbeschreibung
Zählergehäuse - Industrie Qualität -, Geräte-Einbaufläche Zählerfeld nach DIN 43870-1, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, separater, zusätzlicher Anschlussraum unten 300 mm, mit 35 mm Normschiene, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, <br /><strong>Abmessungen: </strong>300 x 750 x 210 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902885800
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
75250201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AKi-Z 502
EF000003
EV000945
EF000008
300
EF000040
750
EF000049
210
EF000117
false
EF000218
191
EF000252
false
EF002169
EV000139
EF005474
EV006421
EF011959
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
4.520
LENGTH
750
WIDTH
300
DEPTH
210
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04