Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
Abox-i 2400-240²/4
Bill of material
49049401
MD01
VAR__MANUID_
49049401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abox-i 2400-240²/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 240 mm², U<sub>i</sub>=690 V AC, Ausschlagmembranen, M16/M40/M50, (30 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, grau, mit Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben, 4-polig - 240² (25 bis 240 mm², CU/AL)<br /><strong>Abmessungen: </strong>640 x 320 x 179 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902361915
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
49049401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Abox-i 2400-240²/4
EF000003
EV010173
EF000007
EV000270
EF000008
640
EF000010
EV010584
EF000025
true
EF000049
179
EF000051
EV000220
EF000139
EV006034
EF000551
-
EF000557
EV001008
EF001366
690
EF001438
320
EF001454
true
EF001613
EV000494
EF001742
-35
EF002169
EV000139
EF003593
36
EF004191
false
EF004586
EV000115
EF004969
240
EF005032
false
EF005436
false
EF005474
EV006421
EF005496
-
EF005604
false
EF005728
EV000494
EF006169
false
EF007661
EV010172
EF008404
EV000494
EF009212
EV000154
EF009476
true
EF009477
false
EF011401
false
EF011959
-
EF012570
false
EF012571
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
9.342
LENGTH
320
WIDTH
640
DEPTH
179
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04