Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
Abox-i 040-L/sw
Bill of material
49190401
MD01
VAR__MANUID_
49190401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abox-i 040-L/sw
DESCLONG
Langbeschreibung
Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4 mm², U<sub>i</sub>=690 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe &amp; Offshore-Anlagen), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, schwarz, ohne Klemmen<br /><strong>Abmessungen: </strong>93 x 93 x 55 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902930944
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
49190401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Abox-i 040-L/sw
EF000003
EV010173
EF000007
EV000206
EF000008
93
EF000010
EV010584
EF000025
true
EF000049
55
EF000051
EV000382
EF000139
EV006034
EF000551
-
EF000557
EV000494
EF001366
690
EF001438
93
EF001454
true
EF001613
EV000494
EF001742
-35
EF002169
EV000139
EF003593
8
EF004191
false
EF004586
EV000115
EF004969
4
EF005032
false
EF005436
false
EF005474
EV006421
EF005496
-
EF005604
true
EF005728
EV000494
EF006169
false
EF007661
EV009695
EF008404
EV000494
EF009212
EV000154
EF009476
true
EF009477
false
EF011401
false
EF011959
-
EF012570
false
EF012571
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.112
LENGTH
93
WIDTH
93
DEPTH
55
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04