Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
IBTLED 3
Bill of material
98220001
MD01
VAR__MANUID_
98220001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IBTLED 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbaugehäuse, für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, maximale Einbauhöhe für Leuchten, Lautsprecher, Melde und Rufsystemen: 130 mm, Lampenleistung Halogen max. 100 W, Lampenleistung LED max. 47 W, zusätzliche Einführungen 8 x bis M40, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. 200 x 300 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, M25, 4 x M25 integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Kombirohreinführungen und Membran zum Lochen, Dichtbereich M16 - M40<br /><strong>Abmessungen: </strong>277 x 400 x 165 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902593767
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
98220001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IBTLED 3
EF000041
EV001392
EF000280
0
EF000846
400
EF000943
-
EF002169
EV000139
EF004265
277
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
180
EF006435
200
EF007942
true
EF009764
true
EF023518
165
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
2.115
LENGTH
400
WIDTH
277
DEPTH
165
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04