피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
97174501
Spelsberg
Betoninstallationssysteme
Ortbeton
Gerätedosen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486707/24me03-1000049913/24me04-1000049923/97174501.prj},{NB=97174501},{MANUID=97174501},{EF000008=71},{EF000551=60},{EF001438=71},{EF003593=2},{EF004702=1},{EF005457=50},{EF005466=1},{EF008016=0},{EF009210=0},{EF017002=0},{EF017003=0},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=71},{WIDTH=71},{DEPTH=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/cd/e0/pho_pro_97174501_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=97174501},{DESCSHORT=U 71 K GRD}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
U 71 K GRD
Bill of material
97174501
MD01
VAR__MANUID_
97174501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
U 71 K GRD
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätedose, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei, 2-teilig, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M25, stützholmfähig<br /><strong>Abmessungen: </strong>71 x 71 x 50 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902855773
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
97174501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
U 71 K GRD
EFUK0019
false
EF000003
EV006123
EF000007
EV000154
EF000008
71
EF000010
EV002646
EF000025
true
EF000051
EV000167
EF000139
EV006034
EF000551
60
EF000557
EV000494
EF000767
EV009798
EF001131
-
EF001229
true
EF001438
71
EF001454
false
EF001613
EV000494
EF002169
EV000139
EF003593
2
EF004508
EV007718
EF004586
EV007115
EF004702
1
EF004902
false
EF004969
-
EF005032
false
EF005066
false
EF005430
true
EF005457
50
EF005466
1
EF005474
EV006410
EF005496
EV006986
EF005604
true
EF005657
true
EF006205
EV000494
EF007889
false
EF007973
false
EF008016
0
EF008076
EV000494
EF009204
false
EF009206
false
EF009207
false
EF009208
false
EF009209
false
EF009210
0
EF009212
EV009654
EF009763
false
EF011401
false
EF011959
-
EF015116
-
EF017002
0
EF017003
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.040
LENGTH
71
WIDTH
71
DEPTH
50
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04