Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1242 - ACER platanoides 'EMERALD QUEEN'
Nomenclature
VEGECAD - 1242 - ACER platanoides 'EMERALD QUEEN' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ACER platanoides 'EMERALD QUEEN'
LNB
Nom Commun
Erable plane , érable blanc
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre pyramidal bien vert, rouge en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
Bonne résistance à la pollution.
ORGGEO
Origine Géographique
Amérique du Nord.Oregon.