Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
21 - ACER platanoides 'DRUMMONDII'
Nomenclature
VEGECAD - 21 - ACER platanoides 'DRUMMONDII' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ACER platanoides 'DRUMMONDII'
LNB
Nom Commun
Erable plane , érable de Drumomond
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage caduc vert panaché de blanc crème
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en hiver à fin d'hiver. Supporte bien la taille.
COMM
Informations
Plante rustique et saine, résistante à la pollution. Beau feuillage vert clair marginé de blanc crème, de 18 à 22cm avec 5 lobes. jeunes feuilles teintées de jaune au printemps. Tout sol même calcaire. Peut dépasser les 10m. Arbre intéressant pour les petits jardins comme pour les parcs. Diffusé initialement par la famille Drummond, Stirling (GB), c'est Scwherin (D) qui le décrivit en premier en 1910.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Drummond, Stirling (GB) vers 1900