Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
27 - ACER saccharinum 'LACINIATUM WIERI'
Nomenclature
VEGECAD - 27 - ACER saccharinum 'LACINIATUM WIERI' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ACER saccharinum 'LACINIATUM WIERI'
LNB
Nom Commun
Erable argenté
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
20.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles caduques laciniées jaune d'or en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Supporte bien la taille si nécessaire en automne ou en fin d'hiver.
COMM
Informations
Les branches latérales retombent légèrement, donnant à l'arbre un aspect semi-pleureur. Feuilles finement découpées, devenant jaune d'or à l'automne. Petites fleurs jaune clair en Mars avant les feuilles. Plante saine et rustique, résistant à la pollution et au calcaire. Peut dépasser 10m. Synonyme : 'Wagneri' ; 'Asplenifolium' Obtenu par Wier (GB), mis au commerce et nommé par Ellwanger & Barry (US) en 1875.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu par Wier (GB) avant 1875