Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6135 - ACER campestre 'ELSRIJK'
Nomenclature
VEGECAD - 6135 - ACER campestre 'ELSRIJK' - C10/15L 150/175
LNBE
Nom Scientifique
ACER campestre 'ELSRIJK'
LNB
Nom Commun
Erable champêtre Elsrijk
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage jaune à l'automne, port colonnaire
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Taille souvent inutile. En fin d'hiver, si nécessaire.
COMM
Informations
Bonne arbre d'alignement, dense en colonne légèrement conique, atteignant environ 12m de haut. Excellent pour les petits espaces. Petites feuilles de 4 à 6cm vert sombre. Tout sol même médiocre et calcaire. Supporte la sécheresse. Plante rustique et saine résistant à la pollution. Séléctionné par Broerse dans les pépinières municipales d'Amstelveen (NL) en 1953.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; P.C. Broerse, Amstelveen (NL) 1953