Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
44 - ALNUS glutinosa 'IMPERIALIS'
Nomenclature
VEGECAD - 44 - ALNUS glutinosa 'IMPERIALIS' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ALNUS glutinosa 'IMPERIALIS'
LNB
Nom Commun
Aulne commun, aulne glutineux, verne
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage fin découpé, arbre gracieux
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire.
COMM
Informations
Variété ancienne connue depuis 1859. Jeunes pousses collantes. Chatons pendants jaunes en Mars.
ORGGEO
Origine Géographique
Indigène,Europe.