Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
11392 - BETULA x 'CRIMSON FROST'
Nomenclature
VEGECAD - 11392 - BETULA x 'CRIMSON FROST' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
BETULA x 'CRIMSON FROST'
LNB
Nom Commun
Bouleau hybride Crimson Frost
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Rouge
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bouleau très original, décoratif toute l'année
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécéssaire
COMM
Informations
Elégant port dressé, bien ramifié. Ecorce s'exfoliant, blanche nuancée de canelle. Grappes pendantes de fleurs jaune-vert en Avril-Mai. Feuillage orange rouge et jaune en automne. Peut dépasser 6m avec l'age. Prend une belle coloration pourprée en plein soleil. Préfère les sols frais. Hybride entre Betula szechuanica et Betula verrucosa 'Purple Rain'.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole