Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
480 - FRAXINUS ornus
Nomenclature
VEGECAD - 480 - FRAXINUS ornus - C7/10L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
FRAXINUS ornus
LNB
Nom Commun
Frêne à fleurs
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre tolérant à floraison blanche parfumée
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Cime arrondie. Feuillage décoratif en automne prenant des teintes aléatoire allant du jaune au jaune violacé à brun. Fleurs blanches parfumées, en panicules en Mai-Juin.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe;Proche Orient 1710.