Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8828 - KOELREUTERIA paniculata 'FASTIGIATA'
Nomenclature
VEGECAD - 8828 - KOELREUTERIA paniculata 'FASTIGIATA' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
KOELREUTERIA paniculata 'FASTIGIATA'
LNB
Nom Commun
Savonnier
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Colonne bien serrée, dense à croissance lente
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Arbre rare au port fastigié.
ORGGEO
Origine Géographique
Angleterre 1895.