您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: VégéCAD
Created: 28.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
VégéCAD
VEGECAD - 640 - MAGNOLIA grandiflora 'EXMOUTH' - C7/10L 80/100
VégéCAD
Arbres
MAGNOLIA
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{vegecad/arbres/magnolia/640.prj},{NB=vegecad_640_Magnolier à grandes fleurs Exmouth_C7/10L 80/100_A1},{NBO=640},{LHA=8.0},{LENVA=4.0},{LNBE=MAGNOLIA grandiflora 'EXMOUTH'},{LNB=Magnolier à grandes fleurs Exmouth},{FAM=B},{LFAM=Arbres},{PORT=C},{LPORT=conique, pyramidal},{CFLE=FV},{LCFLE=Feuillage Vert},{CFE=BL},{LCFE=Blanc},{EXP=100},{LEXP=Soleil},{TSOL=TJ},{LTSOL=Terre de Jardin},{HA=J},{ENVA=H},{D=0.08},{INTP=Fleurs blanc crème tout l'été},{TARIF=C},{LTAR=Prix Elevé},{CODLANG=FRA},{PFR=F},{LPFR=automne},{CFR=BR},{LCFR=brun},{PFL=D},{LPFL=été},{PH=AN},{LPH=acide à neutre},{TEX=F},{LTEX=argilo-limoneux (équilibré)},{THE=D},{LTHE=jusqu'à -20 C},{PARFUM=O},{LPARFUM=Oui},{CHUTE=P},{SYMBOLE=A1},{LCDT=C7/10L 80/100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
640 - MAGNOLIA grandiflora 'EXMOUTH'
Nomenclature
VEGECAD - 640 - MAGNOLIA grandiflora 'EXMOUTH' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA grandiflora 'EXMOUTH'
LNB
Nom Commun
Magnolier à grandes fleurs Exmouth
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
Arbre 1 ✔
Arbre 1
Arbre 1
Arbre 2
Arbre 2
Arbre 3
Arbre 3
Arbre 4
Arbre 4
Arbre 5
Arbre 5
Arbre 6
Arbre 6
Arbre 7
Arbre 7
Arbre 8
Arbre 8
Arbre 9
Arbre 9
Arbre 10
Arbre 10
Arbre 11
Arbre 11
Arbre 12
Arbre 12
Arbre 13
Arbre 13
Arbre 14
Arbre 14
Arbre 15
Arbre 15
Arbre 16
Arbre 16
Arbre 17
Arbre 17
Arbre 18
Arbre 18
Arbre 19
Arbre 19
Arbre 20
Arbre 20
Arbre 21
Arbre 21
Arbre 22
Arbre 22
Arbre 23
Arbre 23
Arbre 24
Arbre 24
Arbre 25
Arbre 25
Arbre 26
Arbre 26
Arbre 27
Arbre 27
Arbre 28
Arbre 28
Arbre 29
Arbre 29
Arbre 30
Arbre 30
Arbre 31
Arbre 31
Arbre 32
Arbre 32
Arbre 33
Arbre 33
Arbre 34
Arbre 34
Arbre 35
Arbre 35
Arbre 36
Arbre 36
Arbre 37
Arbre 37
Arbre 38
Arbre 38
Arbre 39
Arbre 39
Arbre 40
Arbre 40
Arbre 41
Arbre 41
Arbre 42
Arbre 42
Arbre 43
Arbre 43
Arbre 44
Arbre 44
Arbre 45
Arbre 45
Arbre 46
Arbre 46
Arbre 47
Arbre 47
Arbre 48
Arbre 48
Arbre 49
Arbre 49
Arbre 50
Arbre 50
Arbre 51
Arbre 51
Arbre 52
Arbre 52
Arbre 53
Arbre 53
Arbre 54
Arbre 54
Arbre 55
Arbre 55
Arbre 56
Arbre 56
Arbre 57
Arbre 57
Arbre 58
Arbre 58
Arbre 59
Arbre 59
Arbre 60
Arbre 60
Arbre 61
Arbre 61
Arbre 62
Arbre 62
Arbre 63
Arbre 63
Arbre 64
Arbre 64
Arbre 65
Arbre 65
Arbre 66
Arbre 66
Arbre 67
Arbre 67
Arbre 68
Arbre 68
Arbre 69
Arbre 69
Arbre 70
Arbre 70
Arbre 71
Arbre 71
Arbre 72
Arbre 72
Arbre 73
Arbre 73
Arbre 74
Arbre 74
Arbre 75
Arbre 75
Arbre 76
Arbre 76
Arbre 77
Arbre 77
Arbre 78
Arbre 78
Arbre 79
Arbre 79
Arbre 80
Arbre 80
Arbre 81
Arbre 81
Arbre 82
Arbre 82
Arbre 83
Arbre 83
Arbre 84
Arbre 84
Arbre 85
Arbre 85
Arbre 86
Arbre 86
Arbre 87
Arbre 87
Arbre 88
Arbre 88
Arbre 89
Arbre 89
Arbre 90
Arbre 90
Arbre 91
Arbre 91
Arbre 92
Arbre 92
Arbre 93
Arbre 93
Arbre 94
Arbre 94
Arbre 95
Arbre 95
Arbre 96
Arbre 96
Arbre 97
Arbre 97
Arbre 98
Arbre 98
Arbre 99
Arbre 99
Arbre 100
Arbre 100
Arbre 101
Arbre 101
Arbre 102
Arbre 102
Arbre 103
Arbre 103
Arbre 104
Arbre 104
Arbre grimpant 1
Arbre grimpant 1
Arbre grimpant 2
Arbre grimpant 2
Arbre grimpant 3
Arbre grimpant 3
Arbre grimpant 4
Arbre grimpant 4
Arbre grimpant 5
Arbre grimpant 5
Arbre grimpant 6
Arbre grimpant 6
Arbre grimpant 7
Arbre grimpant 7
Arbre - Haie 1
Arbre - Haie 1
Arbre - Haie 2
Arbre - Haie 2
Arbre - Haie 3
Arbre - Haie 3
Arbre - Haie 4
Arbre - Haie 4
Arbre - Haie 5
Arbre - Haie 5
Arbre - Haie 6
Arbre - Haie 6
LCDT
Conditionnement
C7/10L 80/100
C7/10L 100/125
C10/15L 125/150
C20/25L 150/175
C30/45L 175/200
Tige C20/25L 8/10
Tige C25/30L 10/12
Tige C30/45L 12/14
Motte125/150
Motte150/175
Motte175/200
Motte 200/250
Motte 250/300
Motte 300/350
Tige Motte 14/16
Tige Motte 16/18
Tige Motte 18/20
Tige Motte 20/25
Tige Motte 25/30
C7/10L 80/100
C7/10L 100/125
C10/15L 125/150
C20/25L 150/175
C30/45L 175/200
Tige C20/25L 8/10
Tige C25/30L 10/12
Tige C30/45L 12/14
Motte125/150
Motte150/175
Motte175/200
Motte 200/250
Motte 250/300
Motte 300/350
Tige Motte 14/16
Tige Motte 16/18
Tige Motte 18/20
Tige Motte 20/25
Tige Motte 25/30
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0
m
LENVA
Envergure Adulte
4.0
m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanc crème tout l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Belle arbre bien vigoureux au remarquable feuillage vert foncé lustré au revers duveteux fauve. Grandes fleurs richement parfumées de Juin à Octobre jusquà 30 cm de large épanouies avec jusquà 24 pétales, apparaissant dès son jeune âge. Peut se tailler en pyramide. Hauteur maximale 15 à 20m - Largeur 7 à 10m Cette variété est donnée comme une des plus rustiques. Synonymes : Exoniensis ; Lanceolata
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;Sir John Colliton, Exmouth(GB)avant 1768