Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8760 - NYSSA sylvatica
Nomenclature
VEGECAD - 8760 - NYSSA sylvatica - C7/10L 100/125
LNBE
Nom Scientifique
NYSSA sylvatica
LNB
Nom Commun
Tupélo, nyssa
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fllage coloré de jaune,orangé et rouge à l'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
ORGGEO
Origine Géographique
Est Amérique du Nord