Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
806 - PTEROCARYA fraxinifolia
Nomenclature
VEGECAD - 806 - PTEROCARYA fraxinifolia - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
PTEROCARYA fraxinifolia
LNB
Nom Commun
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
15.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes grappes de fruits de 40cm de long
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Tolère la chaleur, le vent, le sec, même si sa croissance est meilleure en sol frais à humide. Belle coloration jaune en automne. Surprenantes grappes de fleurs femelle en chatons pendants sur environ 50cm en été, suivies de fruits ailés verts décoratifs.
ORGGEO
Origine Géographique
Caucase jusqu'au Nord de l'Iran