Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8396 - ABELIA x grandiflora 'PROSTRATA'
Nomenclature
VEGECAD - 8396 - ABELIA x grandiflora 'PROSTRATA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA x grandiflora 'PROSTRATA'
LNB
Nom Commun
Abélie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Nain étalé, feuillage luisant pourpré en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire. Supporte bien la taille.
COMM
Commentaire
Forme compacte, basse et étalée. Branches du centre légèrement dressées et plus retombantes sur les côtés. Fleurs blanc rosé en bouquets terminaux, plus foncées en fin de floraison. Feuillage persistant vert foncé luisant, virant au pourpre en automne. Tout sol, léger de préférence.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Etats-Unis