Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9563 - ACER ginnala 'COMPACTUM'
Nomenclature
VEGECAD - 9563 - ACER ginnala 'COMPACTUM' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ACER ginnala 'COMPACTUM'
LNB
Nom Commun
Erable du fleuve Amour
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beau feuillage cuivre à rouge écarlate en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin printemps, début été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Touffe érigée à rameaux rigides, plus compacte que l'Acer ginnala. Remarquable coloration automnale rouge profond cuivré. Jeunes feuilles cuivrées virant au vert en été, découpées, allongées sur 8 à 10cm et assez épaisses, lustrées, relativement brillantes au soleil. Fruits ailés rougeâtres (samares) de 3cm en début d'été. Fleurs jaune clair en Avril-Mai, très discrètes mais parfumées. Apprécie les sols frais. Très rustique et sain. Obtenu par Bailey Nurseries (US) en 1975.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Bailey Nurseries (US) 1975