Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
51 - ARBUTUS unedo
Nomenclature
VEGECAD - 51 - ARBUTUS unedo - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ARBUTUS unedo
LNB
Nom Commun
Arbousier, arbre aux fraises
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits oranges à rouge en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Fruits comestibles douceâtres.
ORGGEO
Origine Géographique
Région méditerranéenne, littoraux atlantiques