Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8521 - BERBERIS thunbergii GOLDEN TORCH (R) 'Torchd'Or'
Nomenclature
VEGECAD - 8521 - BERBERIS thunbergii GOLDEN TORCH (R) 'Torchd'Or' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS thunbergii GOLDEN TORCH (R) 'Torchd'Or'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Port érigé, feuilles jaunes, rougissant en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Végétation dense, érigée compacte. Bonne plante tolérante et saine, résistant au soleil contrairement à dautres variétés dorées. Feuillage caduc, jaune citron devenant rouge à lautomne. Tiges des jeunes pousses rouge orangé. Petites fleurs jaunes en mai, boutons teintés de rouge. Baies rouge vif en Septembre-Octobre. Excellent en rocaille, bordure, isolée ou associée à des plantes basses colorées, des plantes vivaces, en bac. Diffusé par Minier en 2000 Semis de Berberis thunbergii Aurea.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Hennebelle (F)