Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
14154 - BUDDLEJA 'Miss Ruby' cov
Nomenclature
VEGECAD - 14154 - BUDDLEJA 'Miss Ruby' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
BUDDLEJA 'Miss Ruby' cov
LNB
Nom Commun
Arbre aux papillons Miss Ruby
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très compact, remarquable floraison rouge rosé vif
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Tailler à 15-20cm du sol en fin d'hiver. Couper les fleurs fanées est facultatif, mais encourage la remontée à fleurs. Tailler légèrement l'arbuste au printemps le rend encore plus compact.
COMM
Commentaire
Editeur : Valkplant Gamme VIP Le favori du public parmis les 107 Buddleja présentés aux essais de la Royal Horticulture Society (GB) en 2008. Plante innovante, facile et rustique, idéale pour les petits espaces, les bacs, bords de terrasse, massifs, etc... Refleurit continuellement de Juillet aux gelées même sans entretien. Superbes fleurs en belles grappes dun remarquable rouge, inédit. Hauteur et largeur 1 à 1,5m. Tout sol même sec et calcaire. Résistant à la pollution. Attire les papillons.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteurs D. Werner / L. Snelling (US) 2003