Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2425 - CAMELLIA x 'TOM KNUDSEN'
Nomenclature
VEGECAD - 2425 - CAMELLIA x 'TOM KNUDSEN' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA x 'TOM KNUDSEN'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Tom Knudsen
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs doubles rouge velouté foncé au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Variété dense et vigoureuse au port dressé. Feuillage vert foncé. Fleurs de pivoine doubles à semi-doubles dun superbe rouge foncé velouté entre Janvier-Février et Avril. Hauteur : 0,8-1,3m. Largeur : 0,6-1m. Synonyme Chinois : Tangmu Nashen.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;obtenteur Frank Maitland, Calif.(US)1956