Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2993 - CAMELLIA japonica 'TRIOMPHANT'
Nomenclature
VEGECAD - 2993 - CAMELLIA japonica 'TRIOMPHANT' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'TRIOMPHANT'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Triomphant
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs péoniformes rose tendre au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Fleurs très double à forme de pivoine (peoniforme) rose pur lumineux pouvant être marquée de blanc au coeur en Mars-Avril. Feuillage légèrement recourbé. Synonyme : Triumphans (Nom original Belge)
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Belgique avant 1833