Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
98 - CAMELLIA sasanqua 'KANJIRO'
Nomenclature
VEGECAD - 98 - CAMELLIA sasanqua 'KANJIRO' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA sasanqua 'KANJIRO'
LNB
Nom Commun
Camélia sasanqua Kanjiro
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs semi-doubles rose fin d'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin automne, début hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs semi-doubles rose profond et vif ombré de rouge de Novembre à Janvier. Hybride de Camellia hiemalis. Synonymes : Utamakura , Tachikan-Tsubaki, Australian Hiryu, Kankobai, Nagoya-Sazanka, Beni-Sazanka ; En Chine : Kancilang
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu au Japon avant 1954