카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
192 - CARPINUS betulus
Nomenclature
VEGECAD - 192 - CARPINUS betulus - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CARPINUS betulus
LNB
Nom Commun
Charme
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement ou pour haie taillée
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Pour tout sol normal, perméable pas trop sec. Feuillage souvent marcescent, restant sec sur la plante tout ou partie de lhiver.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe