Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12778 - CARYOPTERIS x clandonensis 'White surprise' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12778 - CARYOPTERIS x clandonensis 'White surprise' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CARYOPTERIS x clandonensis 'White surprise' cov
LNB
Nom Commun
Barbe bleue White Surprise
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Compact panaché de blanc, fleurs bleu fin été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Plante très décorative qui fleurit à une saison ou peu de plantes peuvent rivaliser, en Aout-Septembre. Belle plante compacte et arrondie. Hauteur et largeur 1m. Idéal dans les petits espaces, en rocaille ou bac.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur J.J Bos (NL)