Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4222 - CARYOPTERIS x clandonensis PETIT BLEU(R) 'Minbleu' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4222 - CARYOPTERIS x clandonensis PETIT BLEU(R) 'Minbleu' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CARYOPTERIS x clandonensis PETIT BLEU(R) 'Minbleu' cov
LNB
Nom Commun
Barbe bleue Petit Bleu
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Boule trapue, fleurs bleu foncé Septembre-Octobre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Belle plante compacte et florifère, qui fleurit à une saison ou peu de plantes peuvent rivaliser, en Septembre-Octobre. Hauteur et largeur 1m. Création Minier 2002. Feuillage caduc luisant vert tendre. Idéal dans les petits espaces, en rocaille ou bac.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2002