Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
206 - CEANOTHUS x delilianus 'GLOIRE DE VERSAILLES'
Nomenclature
VEGECAD - 206 - CEANOTHUS x delilianus 'GLOIRE DE VERSAILLES' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEANOTHUS x delilianus 'GLOIRE DE VERSAILLES'
LNB
Nom Commun
Céanothe Gloire de Versailles
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs bleu clair en été-automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Superbe plante très florifère avec ses grandes grappes de fleurs remontantes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Dauvesse (F)