Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6014 - CHOISYA ternata SUNDANCE (R) 'Lich'
Nomenclature
VEGECAD - 6014 - CHOISYA ternata SUNDANCE (R) 'Lich' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CHOISYA ternata SUNDANCE (R) 'Lich'
LNB
Nom Commun
Oranger du Mexique Sundance
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches et feuilles dorées au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance moyenne
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Liss Forest Nursery (GB)