Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1951 - CORNUS 'EDDIE'S WHITE WONDER'
Nomenclature
VEGECAD - 1951 - CORNUS 'EDDIE'S WHITE WONDER' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS 'EDDIE'S WHITE WONDER'
LNB
Nom Commun
Cornouiller Eddie's White Wonder
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs à grandes bractées blanches au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Atteint 6 à 8 m Très florifère
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenu aux Wayside Gardens (US) vers 1966