Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
280 - CORNUS stolonifera 'FLAVIRAMEA'
Nomenclature
VEGECAD - 280 - CORNUS stolonifera 'FLAVIRAMEA' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS stolonifera 'FLAVIRAMEA'
LNB
Nom Commun
Cornouiller stolonifère Flaviramea
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rameaux vert jaune, fleurs blanches en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Plante vigoureuse au bois décoratif en hiver. Sétend fortement par rejets (Drageonne). Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obtenteur Franz Ludwig Späth, Rixdorf (D)1899