Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
5230 - CORNUS alba 'SPAETHII'
Nomenclature
VEGECAD - 5230 - CORNUS alba 'SPAETHII' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS alba 'SPAETHII'
LNB
Nom Commun
Cornouiller blanc Spaethii
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Superbe feuillage largement panaché de jaune franc
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver pour obtenir un jeune bois coloré.Supporte un rabattage jusqu'à la souche quand la plante est installée depuis plusieurs années. Pour profiter des fleurs tailler tous les 2-3 ans.
COMM
Commentaire
Sûrement le meilleur des cornouillers blanc panachés. Superbe feuillage gaufré largement panaché de jaune franc en été, teinté de bronze au débourrement. Le feuillage tolère bien le soleil. Il prend des teintes rouges en automne. Bois rouge en été, teinté dorange vif sur les jeunes pousses. Mutation de Cornus Alba obtenue dans une fameuse pépinière près de Berlin.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obtenteur Franz Ludwig Späth, Rixdorf (D)1884