Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6018 - CORNUS kousa 'NICOLE'
Nomenclature
VEGECAD - 6018 - CORNUS kousa 'NICOLE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS kousa 'NICOLE'
LNB
Nom Commun
Cornouiller Kousa Nicole
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étagé, tabulaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs à grandes bractées blanches en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire après la floraison. Souvent pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Sélection de semis de C. kousa var. chinensis. Végétation dense assez érigée. Feuillage rouge écarlate en automne. Très grandes fleurs de 14 à 17cm de diamètre blanc crème. Fruits abondants à laspect de fraises en Septembre, de 2.5 à 3cm de diamètre.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Gilardelli (IT)