Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7758 - CORYLUS avellana 'RED MAJESTIC' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7758 - CORYLUS avellana 'RED MAJESTIC' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORYLUS avellana 'RED MAJESTIC' cov
LNB
Nom Commun
Noisetier tortueux Red Majestic
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuille et tige rouge, tortueux, fleur rougeâtre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire. Dégager éventuellement les branches maîtresses pour les fortifier et les mettre en valeur, pour parfaire l'architecture de la charpente.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Sélection inédite et très décorative du noisetier tortueux, mais à feuillage pourpre ! Floraison hivernale pourpre en longs chatons pendants de Janvier à Février. Feuillage bien pourpre au printemps, puis vert pourpré en été. Excellente plante pour prélever des branches originales et décoratives dans les compositions florales.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Rolf De Vries (D)