Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7197 - COTINUS coggygria 'YOUNG LADY' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7197 - COTINUS coggygria 'YOUNG LADY' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
COTINUS coggygria 'YOUNG LADY' cov
LNB
Nom Commun
Arbre à perruques Young Lady
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Brun
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison spectaculaire panaches soyeux blanc rosé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, rabattre les tiges de moitié pour lui garder un aspect de boule compacte.
COMM
Commentaire
Interessant en bac, massif, pour habiller les petits espaces, en haie variée. Plante compacte, arrondie, au beau feuillage rond, doré au printemps puis jaune orangé en automne. Très fine floraison rose pourprée en Juillet, devenant plumeuse brun doré, pouvant se renouveller jusquen automne. Hauteur : 1-1,2m. Largeur : 1m. Plante saine, tolérant le sec et le calcaire. Bonne plante pour la décoration florale. Excellente en bac, rocaille, massif et bordure.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur H. Kolster (NL)